Publicar produtos
Linea Mini 3
Linea Mini 3
Linea Mini 3
    Faraone

    Linea Mini 3

    Traduzido por Google,

    A cobertura Linea Mini é uma solução arquitetônica que alia inovação, segurança e design.

    Especificação
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification) Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 8+8+1.52 (5/16”+5/16”+0.06”) rigid plastic of family 2 (in accordance with UNI EN 16613:2019) (type SG, X-LAB, ABAR), with depths from 60 to 120 cm (1.96 to 3.93 ft). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m (6.56 yd) bars canbe installed side by side), depth from 60 to 120 cm (1.96 to 3.93 ft), profile height 95 mm (3.74 in). We recommend glass panes up to 2 metres (2.18 ft) in length for ease of installation. The 120 cm (3.93 ft) projection is ideal for house entrances, windows, shops, balconies, pedestrian walkways and waiting areas, etc., for rain and snow protection or as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLinea3mini
    • Familia de productoShelters
    • Grupo de produtosCanopies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies