Publicar produtos
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    Traduzido por Google,

    O compacto e minimalista guarda-corpo de vidro NINFA 50-N é a nova tecnologia da Faraone, ideal para instalações residenciais e de parede, tanto em ambientes internos quanto externos. Ao contrário dos outros perfis da série Ninfa 6, o perfil Ninfa 50-N não utiliza o sistema RS para ajuste do vidro, mas sim um registro com prensador de policarbonato.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNinfa50N
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosNinfa - high performance glass railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing