Publicar produtos
NIKO White table lamp PC diffuser

NIKO White table lamp PC diffuser

Traduzido por Google,
NIKO é uma luminária de mesa projetada pela Nahtrang com um carregador de celular sem fio. Sua estrutura possui um carregador sem fio de madeira e uma porta USB. A fonte de luz é ajustável (6,6 W- 3,3 W-0,33 W) e graças ao seu interruptor na base, seu uso é muito intuitivo. Design nórdico e dupla função, NIKO é feito com um difusor de policarbonato e é projetado para iluminar quartos e salas de estar.
Especificação
  • Reference: 01025

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168008

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 0105

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 7

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 80Lm / 4w 250Lm / 7w 500Lm

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A

    Lumens max: 500lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 220

    Length: 300

    Depth: 145

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 165

    Individual box width (MM): 165

    Length individual box (MM): 320

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008712

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 1,60

Especificações técnicas
  • Ref.ª única01025_-_NIKO-White-table-lamp-PC-diffuser
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosACCESORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)160
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa