Publicar produtos
TARGET Projector black 28W leaf 35° DALI

TARGET Projector black 28W leaf 35° DALI

Traduzido por Google,
O design do projetor de trilho TARGET alcança a expressão mínima de volume visual, dando amplitude ao local e dando destaque à arquitetura e aos elementos a serem iluminados. A fonte de luz desta luminária contribui para o crescimento de plantas de interior. Este projetor de trilho TARGET preto tem uma potência de 28 W, um ângulo de 35° e possui o sistema de controle DALI.
Especificação
  • Reference: 0114LF32D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335752

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0114

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 1426

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 35°

    Total height: 215

    Depth: 52

    Total diameter: 111

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,65

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0114LF32D_-_TARGET-Projector-black-28W-leaf-35deg-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted