Publicar produtos
FOST TRACK White Ø70 43W 18° FASHION

FOST TRACK White Ø70 43W 18° FASHION

Traduzido por Google,
A família de holofotes de trilho FOST TRACK foi criada para iluminar pontos muito específicos. Possui design simplificado, com driver integrado ao próprio adaptador de trilho, fácil de instalar em qualquer espaço, dando destaque à arquitetura. Seu design multifuncional, o driver integrado ao próprio adaptador de trilho e seus múltiplos acessórios e combinações facilitam a personalização do produto, dando-lhe certa relevância arquitetônica, ao mesmo tempo em que possibilita modificar o facho ou reduzir o ofuscamento. Ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes, varejo e até espaços domésticos. Este projetor de trilho branco tem diâmetro de Ø70, ângulo de 18° e potência de 43W. Ideal para iluminação de moda.
Especificação
  • Reference: 0118FS11-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776382251

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 43W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 3447lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18

    Total height: 165

    Total diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0118FS11-110_-_FOST-TRACK-White-70-43W-18deg-FASHION
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted