Publicar produtos
FOST TRACK black projector Ø70 43W 60° FASHION

FOST TRACK black projector Ø70 43W 60° FASHION

Traduzido por Google,
A família de projetores de trilho FOST TRACK foi criada para iluminar pontos muito específicos. Possui um design simplificado, com driver integrado ao próprio adaptador de trilho, fácil de instalar em qualquer espaço, dando destaque à arquitetura. Seu design multifuncional, o driver integrado ao próprio adaptador de trilho e seus múltiplos acessórios e combinações facilitam a personalização do produto, dando-lhe certa relevância arquitetônica, ao mesmo tempo em que possibilita modificar o facho ou reduzir o ofuscamento. Ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes, varejo e até espaços domésticos. Este projetor de trilho preto tem um diâmetro de Ø70, um ângulo de 60° e uma potência de 43W.
Especificação
  • Reference: 0118FS62-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776258723

    Tariff Item: 9405119090

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0118FS62-110_-_FOST-TRACK-black-projector-70-43W-60deg-FASHION
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted