Publicar produtos
FOST RECESSED white projector 7W CRI90 4000K 12°

FOST RECESSED white projector 7W CRI90 4000K 12°

Traduzido por Google,
A família FOST foi criada para iluminar pontos muito específicos. Possui design simplificado, com driver integrado ao próprio adaptador de trilho, fácil de instalar em qualquer espaço, dando destaque à arquitetura. Seu design multifuncional, o driver integrado ao próprio adaptador de trilho e seus múltiplos acessórios e combinações facilitam a personalização do produto, dando-lhe certa relevância arquitetônica, ao mesmo tempo em que possibilita modificar o facho ou reduzir o ofuscamento. Ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes, varejo e até espaços domésticos. Esta luminária embutida branca possui temperatura de cor de 4000K, CRI90, ângulo de 12° e potência de 7W.
Especificação
  • Reference: 012494011-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776379954

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Voltage: 110V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única012494011-110_-_FOST-RECESSED-white-projector-7W-CRI90-4000K-12deg
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted