Publicar produtos
BLIT 300 Track projector white 33W 2700K CRI90
BLIT 300 Track projector white 33W 2700K CRI90

    BLIT 300 Track projector white 33W 2700K CRI90

    Traduzido por Google,
    O BLIT 300 é um projetor de trilho branco, com temperatura de cor de 2700K, CRI90 e potência de 33W. Este holofote de trilho cria um efeito de luz uniforme, perfeito para iluminar paredes.
    Especificação
    • Reference: 012892791

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776333857

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Serie: 0125

      Body material: Aluminium+Glass

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: I

      Power max (W): 33W

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 103,39

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 3412

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 2700K

      TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: ASYM

      Total height: 185

      Length: 300

      Depth: 40

      Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,90

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única012892791_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-2700K-CRI90
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosSURFACE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Peso líquido (Kg)190
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted