Publicar produtos
BLIT 300 Track projector white 33W 3000K CRI90 DALI

BLIT 300 Track projector white 33W 3000K CRI90 DALI

Traduzido por Google,
O BLIT 300 é um projetor de trilho branco, com temperatura de cor de 3000K, CRI90, potência de 33W e sistema de controle DALI. Este holofote de trilho cria um efeito de luz uniforme, perfeito para iluminar paredes.
Especificação
  • Reference: 012893091D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776333925

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0125

    Body material: Aluminium+Glass

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 33W

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 106,58

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 3517

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: ASYM

    Total height: 185

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI 2

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,90

Especificações técnicas
  • Ref.ª única012893091D_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-3000K-CRI90-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)190
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted