Publicar produtos
BLIT 300 Track projector white 33W 4000K CRI90

BLIT 300 Track projector white 33W 4000K CRI90

Traduzido por Google,
O BLIT 300 é um projetor de trilho branco, com temperatura de cor de 4000K, CRI90 e potência de 33W. Este holofote de trilho cria um efeito de luz uniforme, perfeito para iluminar paredes.
Especificação
  • Reference: 012894091-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776388369

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0125

    Body material: Aluminium+Glass

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 33

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 109,79

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 3623

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 4000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: ASYM

    Total height: 185

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única012894091-110_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-4000K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted