Publicar produtos
UNO white/white recessed projector pulldown 8W 24° 3000K CRI90 DALI

UNO white/white recessed projector pulldown 8W 24° 3000K CRI90 DALI

Traduzido por Google,
O UNO tem um design muito pequeno e pode iluminar sem ocupar muito espaço, tanto visualmente quanto na superfície rebaixada. Este projetor pulldown branco/branco, além de ser perfeito para sua casa, também atende às necessidades de contrato e hospitalidade. Esta luz embutida UNO tem uma temperatura de cor de 3000K, CRI90, um ângulo de 24°, uma potência de 8W e o sistema de controle TRIAC.
Especificação
  • Reference: 0333930211W-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776259072

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0353

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0333930211W-110_-_UNO-white-white-recessed-projector-pulldown-8W-24deg-3000K-CRI90-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto