Publicar produtos
VIA EVO surface 1130 UGR<16 3000K 50° white

VIA EVO surface 1130 UGR<16 3000K 50° white

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária de superfície branca com comprimento de 1130 mm, com temperatura de cor de 3000K e ângulo de 50°. Seu UGR<16 a torna uma alternativa perfeita para aplicações de escritório.
Especificação
  • Reference: 0410211015-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776547964

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 32W

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 800mA CC

    Lumens max: 3989lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 50

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0410211015-110_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-3000K-50deg-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted