Publicar produtos
VIA EVO surface 1130 UGR<16 4000K 50° white DALI

VIA EVO surface 1130 UGR<16 4000K 50° white DALI

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluído), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária de superfície branca com um comprimento de 1130 mm, com uma temperatura de cor de 4000K, um ângulo de 50° e um sistema de controle DALI. Seu UGR<16 o torna uma alternativa perfeita para aplicações de escritório.
Especificação
  • Reference: 041021201D5

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776308923

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1184661

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Light Source Energy Class: B

    Light Source Code: WU-M-684-B-LV-840

    IP: 20

    Power max.(W): 32W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 800mA CC

    Lumens max: 4108lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 100°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

    Net weight consolidated item: 1,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041021201D5_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-4000K-50-white-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)180
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted