Publicar produtos
VIA EVO surface 1130 UGR<16 TW 50° white

VIA EVO surface 1130 UGR<16 TW 50° white

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária de superfície branca com comprimento de 1130 mm, branco ajustável com temperatura de cor de 2700-6500K com CRI>90 e ângulo de 50°. Seu UGR<16 o torna uma alternativa perfeita para aplicações de escritório.
Especificação
  • Reference: 0410301015

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309074

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 844642

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603469

    IP: 20

    Power max.(W): 54W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 4830lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

    Net weight consolidated item: 1,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0410301015_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-TW-50-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)180
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted