Publicar produtos
VIA EVO TRACK 1130 surface white  UGR<16 4000K 50°

VIA EVO TRACK 1130 surface white UGR<16 4000K 50°

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVO TRACK permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVO TRACK é uma luminária de superfície branca com comprimento de 1130 mm, com temperatura de cor e ângulo de 50°. Seu UGR<16 o torna uma alternativa perfeita para aplicações de escritório.
Especificação
  • Reference: 0410T12015-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776542495

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0411

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0410T12015-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-white--UGR-16-4000K-50deg
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted