Publicar produtos
VIA EVO TRACK 1130 surface black  UGR<16 4000K 50°

VIA EVO TRACK 1130 surface black UGR<16 4000K 50°

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVO TRACK permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVO TRACK é uma luminária preta de superfície com comprimento de 1130 mm, com temperatura de cor e ângulo de 50°. Seu UGR<16 o torna uma alternativa perfeita para aplicações de escritório.
Especificação
  • Reference: 0410T12025

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776341296

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1184661

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: WU-M-684-B-LV-840

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 32W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 800mA CC

    Lumens max: 4108lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 50°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,40

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0410T12025_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16-4000K-50deg
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)140
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted