Publicar produtos
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária up&down preta com comprimento de 1130 mm, temperatura de cor de 4000K, CRI80 e ângulo de 50°. Seu UGR<16 a torna uma alternativa perfeita para aplicações de escritório.
Especificação
  • Reference: 0420212025

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309463

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 0411

    Power max.(W): 24+32W

    Lumens max: 3454lm + 2743lm

    Voltage: 220V-240V

    CRI: 90

    Opening degrees: 35°

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

    Net weight consolidated item: 1,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0420212025_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-4000K-50-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)180
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted