Publicar produtos
BulbA60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

BulbA60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

Traduzido por Google,
Lâmpada de espelho A60 E27 LED 4W 2700K DIMÁVEL. Esta lâmpada fornece luz com um tom mais quente, criando ambientes mais acolhedores, confortáveis ​​e relaxantes. Você pode usá-la não apenas para ter a luminosidade necessária, mas para decorar sua casa, especialmente em quartos e salas de estar. Você pode colocá-la sozinha em seus soquetes existentes ou em uma de nossas lâmpadas decorativas.
Especificação
  • Reference: 17073

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776323728

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1344978

    Serie: 1748

    Body finish: Aluminum

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 17073

    Power max (W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Lumens max: 400lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >=80

    Opening degrees: 18°

    Total height: 102

    Length: 65

    Depth: 60

    Total diameter: 60

    Bulb format: DECORATIVA

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 130

    Individual box width: 65

    Length individual box: 65

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000549

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.0515

    Net weight consolidated item: 0.029

Especificações técnicas
  • Ref.ª única17073_-_BulbA60-Mirror-E27-LED-4W-2700K-DIMMABLE
  • Familia de productoBULBS
  • Grupo de produtosE27
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.029
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação