Publicar produtos
VOLTA Black floor lamp

VOLTA Black floor lamp

Traduzido por Google,
VOLTA é uma coleção de luminárias projetadas por Estudi Ribaudí, com um design clássico e atemporal, ideal para iluminação de interiores. VOLTA é uma série que cuida ao máximo de todos os detalhes, como seus interruptores, discretos nas luminárias de parede e importantes nos pés e tampos de mesa da sala de estar.
Especificação
  • Reference: 20030

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776081185

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 6402

    Screen material: Textile

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1510

    Length: 450

    Depth: 450

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 1015

    Individual box width (MM): 350

    Length individual box (MM): 100

    Volume Box Ind. Trawl: 0.035831

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 2.1

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20030_-_VOLTA-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão