Publicar produtos
NILA Black and off white table lamp

NILA Black and off white table lamp

Traduzido por Google,
Elegância encontra funcionalidade na luminária de mesa NILA. Com um abajur cilíndrico off-white e estrutura preta, esta luminária de parede de design vanguardista realça qualquer espaço. Contemporânea e prática.
Especificação
  • Reference: 20054

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776350632

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2015

    Body material: Steel

    Screen material: Textile

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Off White

    Blade finish: Off White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 550

    Length: 220

    Depth: 220

    Total diameter: 220

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02592

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.65

    Net weight consolidated item: 1,55

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20054_-_NILA-Black-and-off-white-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioTecido
  • Peso líquido (Kg)155
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa