Publicar produtos
TATAWIN White wall lamp

TATAWIN White wall lamp

Traduzido por Google,
TATAWIN é uma família de luminárias projetada por Adolfo Abejón. O formato da tela lembra a parte superior das casas características de Tataouine, uma cidade localizada no sudeste da Tunísia. Esta luminária de parede compacta e elegante tem um corpo de alumínio e um abajur de vidro opalino branco.
Especificação
  • Reference: 20335-116

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776325128

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 2047

    Body material: Aluminium

    Screen material: Glass

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27 G45

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17462

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 155

    Length: 184

    Depth: 140

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0046616

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.958

    Net weight consolidated item: 0.9

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20335-116_-_TATAWIN-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede