Publicar produtos
ETERNA Chrome/black table lamp
ETERNA Chrome/black table lamp
ETERNA Chrome/black table lamp

    ETERNA Chrome/black table lamp

    Traduzido por Google,
    ETERNA é uma coleção de luminárias para iluminação de interiores projetada pela Lucid. Esta luminária de mesa com abajur preto tem um estilo simples e clássico. ETERNA é uma série de designer projetada para iluminação de hotéis e restaurantes ou projetos comerciais em geral.
    Especificação
    • Reference: 24008-15

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233638

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2400

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 600

      Length: 105

      Depth: 270

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,02258

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.0875

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.98

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24008-15_-_eterna-chrome-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia