Publicar produtos
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp

    ACADEMY White table lamp

    Traduzido por Google,
    Versão de mesa branca da ACADEMY, uma coleção de luminárias de design da Nahtrang que é caracterizada por seu estilo simples e clássico. Ideal para a sala de jantar ou espaços de leitura, já que a luz pode ser regulada. Esta luminária é fácil de ligar/desligar graças ao sistema Touch Dimmer.
    Especificação
    • Reference: 28203

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144910

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Series: 2820

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 4W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 350lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 539

      Length: 447

      Depth: 160

      Base diameter: 160

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 610

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 455

      Volume Box Ind. Trawl: 0.061061

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 14

      Net weight consolidated item: 2,50

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28203_-_academy-led-white-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia