Publicar produtos
ISABELLE 400 White pendant lamp

ISABELLE 400 White pendant lamp

Traduzido por Google,
A coleção ISABELLE projetada por Héctor Serrano se destaca por sua textura ondulada e delicada que evoca vasos elegantes. Emitindo uma luz suave e quente através de um difusor de vidro opalino, suas ondas brincam com luz e sombras, dando-lhe uma personalidade única. A luminária pendente ISABELLE 400 se adapta idealmente a qualquer espaço, seja doméstico ou contratual. Disponíveis em três modelos complementares, podem ser usados ​​individualmente ou juntos, dependendo do ambiente desejado.
Especificação
  • Reference: 28301

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776352643

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 2830

    Body material: Steel

    Screen material: Glass

    Body finish: Matt White

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 407

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.104916

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.82

    Net weight consolidated item: 4,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única28301_-_ISABELLE-400-White-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)400
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto