Publicar produtos
LULA M Black and white table lamp

LULA M Black and white table lamp

Traduzido por Google,
LULA é uma coleção de luminárias de design de Marina Milá para iluminação de interiores. É composta por uma luminária de mesa pequena e uma luminária de mesa grande em três cores diferentes, feitas de aço e tecido. Esta luminária de mesa com formas suaves e austeras é ideal para iluminar a sala de estar.
Especificação
  • Reference: 28385

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776060821

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2956

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 400

    Length: 160

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 460

    Individual box width (MM): 175

    Length individual box (MM): 190

    Volume Box Ind. Trawl: 0.015295

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.58

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 2.3

Especificações técnicas
  • Ref.ª única28385_-_LULA-M-Black-and-white-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa