Publicar produtos
HANDY White wall lamp

HANDY White wall lamp

Traduzido por Google,
Luminária de parede minimalista projetada por Jordi Blasi. Uma luminária com linhas limpas, estilo contemporâneo e delicadeza nos detalhes.
Especificação
  • Reference: 28413

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090323

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 2841

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 325

    Length: 240

    Depth: 270

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 190

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 350

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01995

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.22

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 0.9

Especificações técnicas
  • Ref.ª única28413_-_HANDY-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede