Publicar produtos
BERNI Satin nickel wall lamp

BERNI Satin nickel wall lamp

Traduzido por Google,
BERNI é uma coleção de luminárias de design da Nahtrang caracterizadas pela simplicidade estudada e formas puras. Um estilo refinado, detalhes muito cuidadosos e abajures de tecido que difundem a luz. Esta luminária de parede tem um interruptor na base.
Especificação
  • Reference: 29328

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776091283

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 320

    Length: 200

    Depth: 290

    Base diameter: 140

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 220

    Individual box width (MM): 330

    Length individual box (MM): 340

    Volume Box Ind. Trawl: 0.024684

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 0.7

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29328_-_BERNI-Satin-nickel-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede