Publicar produtos
BERNI White table lamp

BERNI White table lamp

Traduzido por Google,
BERNI é uma coleção de luminárias de design da Nahtrang caracterizadas pela simplicidade estudada e formas puras. Um estilo refinado, detalhes muito cuidadosos e abajures de tecido que difundem a luz. A luminária de mesa branca é original e dá aconchego ao ambiente.
Especificação
  • Reference: 29332

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089570

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 450

    Length: 310

    Depth: 310

    Total diameter: 310

    Base diameter: 220

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 380

    Individual box width (MM): 330

    Length individual box (MM): 480

    Volume Box Ind. Trawl: 0.060192

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.5

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 2.4

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29332_-_BERNI-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa