Publicar produtos
VENICE 200 3L black pendant lamp

VENICE 200 3L black pendant lamp

Traduzido por Google,
VENICE 200 é uma luminária pendente projetada por Adolfo Abejón, adaptável e atemporal. Esta luminária é ideal para criar uma atmosfera aconchegante em qualquer espaço, VENICE 200 é uma alternativa perfeita para iluminação interna. O abajur é feito de cerâmica e é feito à mão em uma oficina em Barcelona, ​​​​e sua instalação é rápida e fácil. Você também pode encontrá-lo em acabamentos azul cobalto, rosa, branco e listrado. Versão com múltiplas rosetas de teto de 3 luzes.
Especificação
  • Reference: 64255-125-3L

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776351943

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6437

    Body material: Steel

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Black

    Screen finish: Shiny Black

    Blade finish: Shiny Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 3

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.070653

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.9934

    Net weight consolidated item: 4.3092

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64255-125-3L_-_VENICE-200-3L-black-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCerâmica
  • Peso líquido (Kg)4.3092
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto