Publicar produtos
SWEET White and nickel table lamp

SWEET White and nickel table lamp

Traduzido por Google,
SWEET é uma luminária de design projetada por Estudi Ribaudí. É caracterizada por suas formas arredondadas e estilo refinado. A luminária de mesa SWEET faz parte de um conjunto de lâmpadas da mesma família, ideal para iluminar os diferentes espaços da sua casa. Luminária de mesa branca com acabamentos em níquel fosco.
Especificação
  • Reference: 29937

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776082526

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 1702

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: White

    Diffuser finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 400

    Length: 300

    Depth: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 410

    Individual box width (MM): 355

    Length individual box (MM): 375

    Volume Box Ind. Trawl: 0.053095

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 3.06

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29937_-_SWEET-White-and-nickel-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3.06
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa