Publicar produtos
HOTEL White pendant lamp

HOTEL White pendant lamp

Traduzido por Google,
Luminária pendente contemporânea feita de metal e abajur de tecido. Design de: Alex & Manel Lluscà.
Especificação
  • Reference: 29944

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044937

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 1701

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Diffuser finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 3

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1185

    Length: 500

    Depth: 500

    Total diameter: 500

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 360

    Individual box width (MM): 550

    Length individual box (MM): 550

    Volume Box Ind. Trawl: 0.1089

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5

    PCS: 8

    Net weight consolidated item: 4

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29944_-_HOTEL-White-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes