Publicar produtos
MINI ETERFAN M LED Matt black fan with DC motor

MINI ETERFAN M LED Matt black fan with DC motor

Traduzido por Google,
MINI ETERFAN é um ventilador de teto que incorpora um kit de iluminação de estilo industrial e moderno. Perfeito para ambientes de 13m² a 17,6m² e seu motor é do tipo DC com baixo consumo. Possui 6 velocidades reguláveis. Este ventilador com acabamento em preto fosco e pás pretas possui modo reverso, podendo ser utilizado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. É ativado com um controle remoto, que acompanha o ventilador. Produto certificado pela UL, para atender aos mais rigorosos padrões de segurança e desempenho exigidos no mercado dos EUA.
Especificação
  • Reference: 32030UL-19

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776245778

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3202

    Body material: Steel+Glass

    Blade material: ABS

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 100V-120V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 674

    Length: 1280

    Depth: 1280

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 135

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,086348

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7,35

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 5,5

Especificações técnicas
  • Ref.ª única32030UL-19_-_MINI-ETERFAN-M-LED-Matt-black-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica