Publicar produtos
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan

    ALO L LED Black fan

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    ALO L é um ventilador de teto que incorpora um kit de luz com linhas modernas, ideal para ambientes maiores que 17,6m2. Fabricado em aço, lâminas de madeira e difusor de vidro opalino. É acionado por meio de um controle remoto (incluído). Este ventilador possui modo reverso e é adequado para tetos inclinados. Possui 3 velocidades ajustáveis. Fluxo de ar: 129,29 m3 min / 4564 CFM.
    Especificação
    • Reference: 33719

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776144620

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3379

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Wood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 17W

      Hertz: 50Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 380

      Length: 1520

      Depth: 1520

      Total diameter: 1520

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 160

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 222

      Individual box width (MM): 330

      Length individual box (MM): 775

      Volume Box Ind. Trawl: 0.056777

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 15

      Net weight consolidated item: 5.692

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33719_-_alo-led-black-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans