Publicar produtos
JUST FAN M White/light wood fan with DC motor

JUST FAN M White/light wood fan with DC motor

Traduzido por Google,
JUST FAN é a essência de um ventilador de estilo industrial e moderno. Um esqueleto de metal estilizado que apresenta um design inovador e impressionante. Este ventilador de teto contemporâneo é perfeito para salas entre 13m2 e 17m2. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador branco tem uma função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 145,7 m3 min / 5145 CFM.
Especificação
  • Reference: 32110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776330658

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 640

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

    Individual box height: 270

    Individual box width: 410

    Length individual box: 270

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    Net weight consolidated item: 5,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única32110_-_JUST-FAN-M-White-light-wood-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)500
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica