Publicar produtos
INDUS L White fan

INDUS L White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com linhas modernas ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor feito em aço e pás de aço. O acabamento das pás é branco e não são reversíveis. Alimentado por regulador de parede, incluso. Possui 5 velocidades reguláveis.
Especificação
  • Reference: 33001

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776330016

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 59

    Blade material: Steel

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 483

    Length: 1400

    Depth: 1400

    Total diameter: 1400

    Canopy diameter: 145

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 5

    W: 16-21-26-32-48

    RPM: 113-142-173-203-260

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 228

    Individual box width (MM): 220

    Length individual box (MM): 642

    Volume Box Ind. Trawl: 0.032203

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6,600

    PCS: 25

    Net weight consolidated item: 5.76

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33001_-_INDUS-L-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)5.76
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica