Publicar produtos
ECO INDUS M White fan

ECO INDUS M White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto ideal para ambientes de 13m2 a 17,6m2. Motor feito em aço e pás de aço. O acabamento das pás é branco. Alimentado por regulador de parede, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador contemporâneo possui função reverse e instalação intuitiva. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33005-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158597

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1374

    Body material: Steel

    Blade material: Steel

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 320

    Length: 1200

    Depth: 1200

    Total diameter: 1200

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 75-42-23

    RPM: 320-230-150

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 245

    Individual box width: 205

    Length individual box: 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.019588

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.2

    PCS/PALLET: 48

    Net weight consolidated item: 5,20

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33005-110_-_ECO-INDUS-M-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)520
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica