Publicar produtos
LOMBOK L Brown fan

LOMBOK L Brown fan

Traduzido por Google,
LOMBOK L é um ventilador de teto que inclui um kit de iluminação, ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor feito em aço, lâminas de madeira MDF e difusor de vidro opalino. O acabamento das lâminas é em pinho rústico e não são reversíveis. Acionamento por corrente. Possui 3 velocidades. Este ventilador possui função reversa. Fluxo de ar: 123,72 m3 min / 4369 CFM
Especificação
  • Reference: 33019

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776330191

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1155

    Diffusor material: Glass

    Blade material: Wood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 500

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 285

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 14-29-58

    RPM: 85-135-185

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 375

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 585

    Volume Box Ind. Trawl: 0.074588

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.22

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 7.52

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33019_-_LOMBOK-L-Brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)7.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica