Publicar produtos
LISBOA S Brown fan

LISBOA S Brown fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com luz ideal para ambientes de até 13m2. Motor em aço, pás de madeira MDF e difusor de vidro translúcido. O acabamento das pás é mogno e nogueira escura e não são reversíveis. Acionamento por corrente. Possui 3 velocidades. Este ventilador possui função reverse. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados e para instalar diretamente no teto.
Especificação
  • Reference: 33102

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776331020

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 39

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 3

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17462

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 460

    Length: 1070

    Depth: 1070

    Total diameter: 1070

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 300

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 27-35-47

    RPM: 130-185-235

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 237

    Individual box width (MM): 210

    Length individual box (MM): 430

    Volume Box Ind. Trawl: 0.021401

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.9

    PCS: 28

    Net weight consolidated item: 5.2

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33102_-_LISBOA-S-Brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)5.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica