Publicar produtos
MALVINAS L Dark brown fan

MALVINAS L Dark brown fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com linhas modernas e contemporâneas ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor em aço e pás de compensado. O acabamento das pás é mogno e mogno avermelhado e são reversíveis. Alimentado por regulador de parede, incluso. Possui 5. Este ventilador possui função reverse. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 33111-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158696

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1142

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 600

    Length: 1400

    Depth: 1400

    Total diameter: 1400

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 5

    W: 24-37-48-57-80

    RPM: 111-145-170-187-229

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 223

    Individual box width: 245

    Length individual box: 630

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03442

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.24

    PCS/PALLET: 25

    Net weight consolidated item: 5.1168

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33111-110_-_MALVINAS-L-Dark-brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)5.1168
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica