Publicar produtos
PALAO S Multicolor fan

PALAO S Multicolor fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com luz ideal para ambientes de até 13m2. Motor em aço, pás de madeira MDF e difusor em vidro opalino. O acabamento das pás é multicolorido. Acionamento por corrente. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reverse. Fluxo de ar: 92,37 m3 min / 3262 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados e ser instalado diretamente no teto.
Especificação
  • Reference: 33179-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158375

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 35

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 390

    Length: 810

    Depth: 810

    Total diameter: 810

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 170

    Engine type: AC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 245

    Individual box width: 205

    Length individual box: 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.019588

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 48

    Net weight consolidated item: 5,67

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33179-110_-_PALAO-S-Multicolor-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)567
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica