Publicar produtos
PALAO S Grey fan

PALAO S Grey fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com luz com linhas modernas ideal para ambientes de até 13m2. Motor em aço, pás de madeira MDF e difusor em vidro opalino. O acabamento das pás é cinza cava e não são reversíveis. Acionamento por corrente. Possui 3 velocidades reguláveis. Este ventilador possui função reverse. Fluxo de ar: 92,37 m3 min / 3262 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados e ser instalado diretamente no teto.
Especificação
  • Reference: 33186

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776331860

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 35

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 390

    Length: 810

    Depth: 810

    Total diameter: 810

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 170

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 24-28-37

    RPM: 127-192-241

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 237

    Individual box width (MM): 210

    Length individual box (MM): 365

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018166

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 4.6

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33186_-_PALAO-S-Grey-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica