Publicar produtos
IBIZA L White fan

IBIZA L White fan

Traduzido por Google,
IBIZA é um ventilador de teto branco ideal para ambientes a partir de 17,6 m². Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluso. Ele tem 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador tem instalação intuitiva e função reverse, e pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 149,57 m³ min / 5282 CFM. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 33284-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158832

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 13

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 330

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 220

    Individual box width: 230

    Length individual box: 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.030613

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 25

    Net weight consolidated item: 4,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33284-110_-_IBIZA-L-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)480
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica