Publicar produtos
IBIZA L Brown fan

IBIZA L Brown fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor feito de aço e lâminas de compensado. O acabamento das lâminas é mogno e carvalho branqueado e são reversíveis. É acionado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 3 velocidades ajustáveis ​​com um consumo de 16-29-49W e 113-162-212 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador possui função reversa e instalação intuitiva. Fluxo de ar: 149,57 m3 min / 5282 CFM. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 33288-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158382

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 13

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 310

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 220

    Individual box width: 230

    Length individual box: 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.030613

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 25

    Net weight consolidated item: 4,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33288-110_-_IBIZA-L-Brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)480
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica