Publicar produtos
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor

    GRID Dark fan with DC motor

    Traduzido por Google,
    GRID é um ventilador de teto preto para espaços entre 17,6m2 e 28m2. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 5 velocidades ajustáveis ​​com um consumo de 5-9-17-20-30W e 86-135-159-175-197 rotações por minuto dependendo da velocidade. GRID tem uma função reversa e pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 134 m3 min / 4802 CFM.
    Especificação
    • Reference: 33345

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776170094

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3398

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 340

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 140

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 5-9-17-20-30

      RPM: 86-135-159-175-197

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 244

      Individual box width (MM): 268

      Length individual box (MM): 720

      Volume Box Ind. Trawl: 0.047082

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.1

      PCS: 20

      Net weight consolidated item: 4,64

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33345_-_grid-dark-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans