Publicar produtos
MALLORCA L Brown fan

MALLORCA L Brown fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto estilo atemporal ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor feito de aço e lâminas de compensado. O acabamento das lâminas é mogno reversível e carvalho branqueado. É acionado por meio de um controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador é intuitivo de instalar. Possui função reversa. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33351-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158795

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 11

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 370

    Length: 1320

    Depth: 370

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 15-30-56

    RPM: 100-150-205

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 290

    Individual box width: 310

    Length individual box: 590

    Volume Box Ind. Trawl: 0.053041

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7

    PCS/PALLET: 16

    Net weight consolidated item: 7,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33351-110_-_MALLORCA-L-Brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)700
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica