Publicar produtos
LANTAU Matt nickel fan
LANTAU Matt nickel fan
LANTAU Matt nickel fan
LANTAU Matt nickel fan

    LANTAU Matt nickel fan

    Traduzido por Google,
    Ventilador de teto contemporâneo com design inovador e impressionante, ideal para ventilar ambientes a partir de 17,6 m². Motor feito de aço e lâminas de madeira. O acabamento das lâminas é nogueira escura. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 3 velocidades ajustáveis ​​com um consumo de 14-30-65 W e 90-140-180 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador possui um modo reverso, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 147,56 m³ min / 5211 CFM. Adequado para telhado inclinado.
    Especificação
    • Reference: 33370

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776062702

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3337

      Blade material: Wood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 160

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 14-30-65

      RPM: 90-140-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 305

      Individual box width (MM): 210

      Length individual box (MM): 695

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044515

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      PCS: 20

      Net weight consolidated item: 6,90

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33370_-_lantau-matt-nickel-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans