Publicar produtos
JUST FAN M Old gold/wood fan with DC motor UL
JUST FAN M Old gold/wood fan with DC motor UL

    JUST FAN M Old gold/wood fan with DC motor UL

    Traduzido por Google,
    JUST FAN é a essência de um ventilador de estilo industrial e moderno. Um esqueleto de metal estilizado que apresenta um design inovador e impressionante. Este ventilador de teto contemporâneo é perfeito para salas entre 13m2 e 17m2. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem uma função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 145,7 m3 min / 5145 CFM. Produto certificado pela UL, para atender aos mais rigorosos padrões de segurança e desempenho exigidos no mercado dos EUA.
    Especificação
    • Reference: 33398UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776142275

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3388

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Old Gold

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-120V

      Total height: 390

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Individual box height: 270

      Individual box width: 420

      Length individual box: 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

      PCS/PALLET: 12

      Net weight consolidated item: 5,00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33398UL_-_JUST-FAN-M-Old-gold-wood-fan-with-DC-motor-UL
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica