Publicar produtos
EASY S Grey fan

EASY S Grey fan

Traduzido por Google,
EASY S é um ventilador de teto contemporâneo com luz ideal para ambientes de até 13m2. Motor feito em aço, lâminas de ABS e difusor de vidro opalino. O acabamento das lâminas é branco e não são reversíveis. É acionado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reversa. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33416-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158719

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3341

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Grey

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 460

    Length: 1050

    Depth: 1050

    Total diameter: 1050

    Canopy diameter: 140

    Ceiling/light kit diameter: 210

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 260

    Individual box width: 240

    Length individual box: 490

    Volume Box Ind. Trawl: 0.030576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.39

    PCS/PALLET: 28

    Net weight consolidated item: 6,39

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33416-110_-_EASY-S-Grey-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)639
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica