Publicar produtos
EASY S Grey fan

EASY S Grey fan

Traduzido por Google,
EASY S é um ventilador de teto contemporâneo com luz ideal para ambientes de até 13m2. Motor feito em aço, lâminas de ABS e difusor de vidro opalino. O acabamento das lâminas é branco e não são reversíveis. É acionado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reversa. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33416

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776023055

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3341

    Diffusor material: ABS

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 460

    Length: 1050

    Depth: 1050

    Total diameter: 1050

    Canopy diameter: 140

    Ceiling/light kit diameter: 210

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 11-23-68

    RPM: 105-185-285

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 260

    Individual box width (MM): 240

    Length individual box (MM): 490

    Volume Box Ind. Trawl: 0.030576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.074

    PCS: 28

    Net weight consolidated item: 5.432

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33416_-_EASY-S-Grey-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)5.432
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica