Publicar produtos
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm SMART

JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm SMART

Traduzido por Google,
JUST FAN XL é um ventilador de teto contemporâneo ideal para salas a partir de 28m2. Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 175,35 m3 min / 6190 CFM. Controle seu ventilador com o aplicativo WiZ. Ele funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-01, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 33430WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347311

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 640

    Total diameter: 1780

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-12-17-31

    RPM: 48-64-82-98-114-145

    Additional rods included in the box: Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33430WP-110_-_JUST-FAN-XL-Matt-black-wood-fan-178cm-SMART
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica